Engineering Challenge

voltar
  • Engineering Challenge
Engineering Challenge
»Originelle Maschine«
Du zählst zu den kreativen Köpfen von morgen?
Zeig's uns!
Mit der Engineering Challenge „Originelle Maschine Made by Students“ ist Dein Erfindergeist gefragt:
Entwerfe eine möglichst ausgefallene Maschine, die den Alltag Vieler vereinfachen könnte. Kreativität steht dabei
im Vordergrund. Je fantasievoller und origineller die Idee, desto besser.
Und das Beste
Schlage gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Absolviere Deine Projektarbeit fürs Studium und profitiere persönlich von attraktiven Gewinnen.
So profitierst Du von einer Teilnahme:
- Es winken attraktive Gewinne im Wert von 1.750,- Euro, für die besten Ideen.
- Sichere Dir für Deine Projektarbeit eine Note, die sich sehen lassen kann.
- norelem stellt die notwendigen Komponenten für den Bau Deiner Konstruktion zur Verfügung.
- Die veranstaltenden Unternehmen publizieren Deine Erfindung in der Öffentlichkeit bzw. Presse und fördern damit Deine Karriere.
Engineering Challenge „Originelle Maschine Made by Students“
Teilnehmer
Studierende der Fachrichtung Maschinenbau/Maschinenbautechnik.
Die Bildung von Teams (3 – 5 Teammitglieder) ist ausdrücklich erwünscht. Eine Aufgliederung des Gesamtprojekts in einzelne Teams ist ebenfalls möglich.
Anmeldung
Eine Anmeldung erfolgt durch Einreichung eines Themas an folgende Adressen:
Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik

Herr Matthias Grywatsch
Sondershäuser Landstraße 39
99974 Mühlhausen
Kontakt@bak-fst.de

CADENAS GmbH

Frau Margarete Tomaszek
Berliner Allee 28 b+c
86153 Augsburg
Marketing@cadenas.de

Teilnahme
Die Einreichung Deiner finalen Konstruktion sowie einer ausführlichen Funktionsbeschreibung an die oben benannten Adressen ist von 25.03. – 15.07.2013 möglich.
Die Abgabe Deiner originellen Maschine erfolgt als CAD Daten, animierte Daten und eventuell als Modell.
Abgabeschluss ist der 15.07.2013.