DHBW Heidenheim: Fresadora

voltar
Test
DHBW Heidenheim: Fresadora
Concepção e construção de uma fresadora de 3 eixos CNC
O grupo do projeto da cidade de Heidenheim assumiu no 5º semestre de seu curso universitário a tarefa de testar os conhecimentos adquiridos, tanto na teoria quanto na prática, que consistia na concepção e construção de uma fresadora de 3 eixos CNC.
Os sete membros do grupo de Heidenheim empregaram um orçamento total de 1 000 Euros e 4 meses de trabalho para o planejamento da fresadora.
Designação da tarefa:
O comprimento e a largura da máquina deveriam ser de 350 mm e a altura 400 mm. Além disso, foram montados três motores de passo com uma placa de controle, uma fonte chaveada, 8 chaves de fim de curso, 1 PC, bem como um monitor, mouse, teclado e cabo de conexão.
O objetivo:
O objetivo era a fabricação de um componente de PMMA com tolerância de 0,2 mm.
PMMA = polimetilacrilato (também conhecido como vidro acrílico ou acrílico)
Outras utilidades para os membros do projeto:
Através do projeto baseado na vida real, o aprendizado foi ampliado para outras áreas da vida profissional, como segue:
- Construção
- Produção
- Compras
- Marketing/Propaganda
- Fabricação/Planejamento para fabricação
- Montagem
- Planejamento de projeto

Para a implementação do projeto o grupo contou com a ajuda de diversas empresas; entre elas estava a norelem. Foram utilizados os eixos guia e os rolamentos lineares de esfera da norelem, devido a sua qualidade de rigidez e ao preço de compra relativamente mais econômico do que dos outros fornecedores. Os fusos de esferas recirculantes aplicados são mais precisos do que uma cremalheira ou uma rosca trapezoidal, por apresentarem uma folga menor.

Concepção e construção de uma fresa CNC com 3 eixos da DHBW Heidenheim
Resumo:
O grupo concluiu o projeto com sucesso, fabricou a fresadora dentro do prazo determinado e realizou com êxito a sua apresentação final.
Os membros do grupo do projeto são Heiko Berger, Alexander Kraußler, Tobias Becker, Katrin Gerstmeier, Jan Kupferschmid, Michael Uhl e Rainer Wiedenmann.
Participaçãp da norelem no projeto:

» Eixos guia de precisão 21595-012X1000

» Rolamentos lineares de esfera 21520-1202

» Fusos de esferas recirculantes em miniatura 24100-1220200