Cubus (norelem.de)

voltar
Cinto com multifunções CUBUS
A norelem apoia projetos técnicos
No âmbito de um projeto para a formação profissional na escola técnica da cidade de Singen (Hohentwiel-Gewerbeschule Singen) a norelem apoia a equipe CUBUS.
A equipe CUBUS desenvolveu o "ORION-GÜRTEL": um cinto com fivela de multifunções. A fivela do cinto vem equipada com diversos equipamentos, como por exemplo, pendrive USB, abridor de garrafas e bits. Um dos componentes usados na fabricação do cinto é um posicionador com mola da norelem.
Segundo Bernhard Roth, construtor do grupo: "Posicionadores com mola são componentes importantes da mecânica e ideal para a finalidade que buscávamos. Eles foram montados para proteger o pendrive USB em todas as fivelas de cinto. Através do elemento norelem, o pendrive USB pode ser colocado e retirado com facilidade."
AMIGO 1.0 - A fivela multifuncional
O que começou apenas com um projeto técnico, hoje comemora o sucesso de fabricação. A demanda foi tão grande, que dois membros da equipe tornaram-se autônomos:
Gürtelschnalle mit USB-Stick
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Cubus Multifunktionsgürtel
CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL CUBUS Multifunktionsgürtel
ORION-GÜRTEL mit Multifunktions-Schnalle