Churrasqueira backburner

voltar
  • Churrasqueira em vez de máquina: uma ideia diferente para os produtos norelem.

Churrasqueira backburner

Churrasqueira em vez de máquina: uma ideia diferente para os produtos norelem
O verão está chegando, e já está quase na hora de fazer aquele churrasco. Markus F., cujo hobby é a bricolagem, nos impressionou com sua ideia criativa de usar peças da norelem para construir não uma máquina industrial, mas sim uma churrasqueira backburner. Foi um prazer poder apoiá-lo com nossos elementos normatizados.
A churrasqueira funciona a gás, com dois queimadores de cerâmica montados verticalmente. Estes queimadores de cerâmica atingem cerca de 800ºC, um calor considerável.
A distância entre o espeto giratório e o motor elétrico é ajustada através de dois perfis retangulares na parte de cima. Através dos dois

»Pinos de bloqueio esférico em aço inoxidável autotravante, é possível posicionar o espeto giratório junto com o motor elétrico sobre os orifícios, para que ele fique bem fixo e não deslize por acidente.

»Parafusos recartilhados e »Porcas recartilhadas altas de aço e aço inoxidável DIN 466 são necessários para montar a churrasqueira. Graças à facilidade de montar e desmontar, o aparelho pode ser guardado sem ocupar muito espaço.

Produtos norelem na churrasqueira backburner
Churrasqueira em vez de máquina: uma ideia diferente para os produtos norelem:
Bom apetite!
Uma ideia diferente para os produtos norelem:
Graças à facilidade de montar e desmontar, o aparelho pode ser guardado sem ocupar muito espaço.
Participação da norelem no projeto:
Denominação
Porca sextavada DIN 934 aço inoxidável
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

Porca recartilhada alta DIN 466 M8
Parafuso recartilhado M8X60
Pino de bloqueio esférico
Código do artigo

»07210-105

»07160-105X12

»07160-105X30

»06110-082

»06130-081X60

»03194-2306040