Bicicleta reclinada

voltar
Bicicleta reclinada confortável
embutida com as articulações angulares da norelem
Uma equipe de 3 estudantes do 4º semestre do estudo universitário de Engenharia Mecânica na faculdade HTW de Saarland trabalharam em um projeto para o desenvolvimento e a realização de uma ideia: "A construção de uma bicicleta reclinada", atuando sob a orientação do Prof. Dr.-Ing. Bernd Heidemann.
Esta bicicleta reclinada apresenta um estrutura com três rodas, duas dianteiras e uma traseira. Em relação às bicicletas tradicionais, a bicicleta reclinada traz para todas as pessoas as seguintes vantagens: maior conforto e o aumento da sensação de bem-estar, devido à posição mais relaxada e favorável ergonomicamente.
O que este modelo tem de especial? É a facilidade adicional de regulagem do banco de maneira rápida e sem ferramentas.
O resultado do projeto da equipe composta por Stephan Hirschauer, Mike Swienty e Patrick Firczynski, foi apresentado em uma feira interna em outubro de 2012 na Faculdade HTW na forma de um protótipo. Esta feira já está em seu sexto ano de realização e tem proporcionado continuamente uma experiência interessante para os inúmeros visitantes do evento.
As articulações angulares DIN 71802 Forma CS (nº de encomenda 27650-10061) da norelem foram utilizadas para a caixa de direção. Colocadas nas extremidades das duas barras de direção, elas determinam a direção do movimento através do acionamento dos punhos.
Im Liegerad sind Winkelgelenke verbaut
Studenten der HTW des Saarlandes mit ihrem konstruierten Liegerad
da esquerda para a direita:
Mike Swienty, Patrick Firczyinski e Stephan Hirschauer.
Projekt Liegerad der HTW des Saarlandes