|
|
21902-05Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6. Árbol hueco de acero inoxidable. Ventana de plástico. Tornillo prisionero de acero inoxidable.Versión:Carcasa resistente a los golpes. Árbol hueco y tornillo prisionero de acabado natural. Ruedas numeradas negras, cifras blancas.Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo. El valor indicado por cada rotación del husillo (en función de la pendiente de husillo) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador. Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por sus pequeñas dimensiones, por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa – Altura de cifra de 6 mm aprox. – Ø del árbol hueco 14 H7 mm – Resistente a la temperatura hasta 80 °C – Resistente al aceite y a disolventesA petición:– Tapa del contador de cristal mineral – Junta axial (protegida contra el polvo) – Protección contra vibracionesCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|