norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Sistemas de posicionamiento

La amplia gama de norelem incluye una completa selección de sistemas de posicionamiento. Además de mesas de posicionamiento motorizadas, norelem ofrece también los clásicos sistemas de posicionamiento manuales.

La guía prácticamente sin juego de las mesas de posicionamiento permite posicionar sin problemas y de forma exacta en los sistemas de herramientas, o, también, en los sistemas de manipulación. El carro, gracias al husillo sin juego, puede reajustarse sin tener que fijar o soltar ese husillo específicamente. El juego radial de la guía no llega a 0,02 mm. Otra gran ventaja de las mesas de posicionamiento es que el husillo es autobloqueante y tiene una función de sujeción adicional.

Áreas de aplicación de los sistemas de posicionamiento

Los sistemas de posicionamiento de norelem se pueden utilizar en la construcción de maquinaria y de máquinas especiales, en la técnica de medición, las aplicaciones ópticas, en muchas áreas de la automatización, en los laboratorios para la creación de dispositivos de prueba y en la construcción de modelos.

Material de los sistemas de posicionamiento

Los bloques de apoyo y los carros de norelem están fabricados de una aleación de aluminio anodizada a continuación. Las columnas guía y los husillos con rosca laminada son de acero inoxidable. Además, el carro incorpora un cojinete de deslizamiento sin mantenimiento que permite mover el carro con la mínima resistencia posible. En función de la ejecución de las mesas de posicionamiento, se ofrecen en la tienda online indicadores de posicionamiento que utilizan plástico.

Ventajas de los sistemas de posicionamiento

  • Escala legible (el recorrido de desplazamiento de los husillo se lee hasta con una precisión de 0,1 mm)
  • Autobloqueante
  • Función de sujeción
  • Guía sin juego de los sistemas de posicionamiento
  • Sistemas de posicionamiento con principio modular : Las mesas de posicionamiento y las mesas redondas de posicionamiento de norelem, gracias a su práctico principio modular, se pueden combinar como se quiera con las mesas en cruz correspondientes o, también, con mesas de elevación del mismo tamaño.
  • Los sistemas de posicionamiento tienen guías de cojinetes deslizantes sin mantenimiento
  • Duradero ciclo de vida útil sin pérdidas de tiempo en trabajos de mantenimiento en la mesa de posicionamiento

Versiones de los sistemas de posicionamiento de norelem

Además de las mesas de posicionamiento convencionales, norelem ofrece otra variante para los técnicos y constructores: las mesas de posicionamiento con indicador de posicionamiento integrado. Visualiza la posición del carro en un indicador con una precisión de indicación de 0,1 mm. Un indicador de posición puede fijarse mediante un racor roscado en cuatro puntos del carro.

Para las aplicaciones automatizadas, las mesas de posicionamiento también están disponibles con accionamiento eléctrico y control integrado.

Las mesas de posicionamiento se pueden adquirir en una versión corta y larga, como mesas de posicionamiento, mesas en cruz, mesas de elevación o mesas redondas.
Además, en la tienda online de norelem o en su completo catálogo de productos se ofrecen los accesorios adecuados para los sistemas de posicionamiento, como por ejemplo soportes verticales, placas giratorias, ángulos de giro, vástagos articulados, placas de base de montaje y ángulos de montaje para las mesas de posicionamiento.

Recorrido de desplazamiento de los sistemas de posicionamiento

      

El recorrido de desplazamiento de los sistemas de posicionamiento varía en función de la longitud de la mesa de posicionamiento:

  • Entre 11 mm y 25 mm en las mesas cortas
  • Entre 23 mm y 86 mm en las mesas largas

Las mesas de posicionamiento y las mesas en cruz se pueden desplazar de izquierda a derecha y las mesas de elevación, de arriba a abajo.

Mesas de posicionamiento

Las mesas de posicionamiento de norelem están disponibles en 6 versiones: como modelo corto sin indicador de posición, con indicador de posición o con indicador de posición electrónico. Las versiones largas de las mesas de norelem están disponibles también sin indicador de posición, con indicador de posición o con indicador de posición electrónico en la gama de productos de norelem.

Mesas en cruz

Las mesas en cruz se diferencian de las mesas de posicionamiento por sus extensos accesorios. Las mesas en cruz se pueden complementar sin problemas con mesas elevadoras y otros accesorios.

Mesas de elevación

Las mesas de elevación se utilizan cuando hay que posicionar en vertical componentes y módulos (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.).

Mesas de posicionamiento redondas

Las mesas de posicionamiento redondas de norelem tienen un valor de ajuste de 360° sin tope final.

El amplio surtido de sistemas de posicionamiento abarca también soportes verticales en versión corta y larga, placas giratorias, ángulos de giro, ángulos de giro para cabezales articulados, placas de base de montaje, así como ángulos de montaje.

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83