norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulos lineales
Unidades de elevación
Módulos giratorios
Módulos de agarre
20000

Módulos lineales Unidades de elevación Módulos...

Volver
Novedades

norelem mueve - 20000

El grupo de productos 20000 está dividido en cuatro categorías:

- Módulos de portal y lineales neumáticos
- Módulos de portal y lineales eléctricos
- Sistemas de manejo neumáticos
- Interruptores de proximidad y conectores

Módulos lineales y de portal neumáticos

Módulos lineales neumáticos

norelem ofrece módulos lineales neumáticos con dos y también con tres guías redondas. El accionamiento se realiza a través de un cilindro de acción doble integrado en el carro. Hay cuatro tamaños disponibles con dos o tres árboles guía y carreras de 40 a 300 mm. Los árboles guía de grandes dimensiones con guías de bolas permiten capacidades de carga de hasta 1080 N como máximo. Además, con los módulos lineales neumáticos se pueden alcanzar precisiones de repetición de ±0,01 mm.
Las ventajas:

– Máxima precisión de ajuste de los módulos entre sí a través de los orificios de fijación.
- Amortiguador e interruptor de aproximación integrados
- Se pueden instalar en cualquier posición

Módulos de portal neumáticos

Los módulos de portal guían las cargas con exactitud. El accionamiento se realiza con un cilindro sin biela integrado en el carro. La gama abarca tres tamaños, alternativamente con guía de carril o redonda. Los módulos de portal destacan por sus carreras de hasta 5000 mm con un precisión de repetición de ±0,02 mm. Los dos sistemas guía tienen unas medidas constructivas idénticas. Se pueden instalar en cualquier posición.
Las ventajas:

- Proceso de alta precisión
- La escasa flexión permite altos vanos y grandes recorridos de desplazamiento.
- Tamaño constructivo optimizado con grandes diámetros de pistón.

Módulos lineales y de portal eléctricos

Ejes lineales con accionamiento de correa dentada y guía de perfil

Los ejes lineales ponen grandes masas en movimiento. Absorben la fuerza máxima procedente de todas las direcciones, con lo que constituyen una solución óptima cuando se trata de movimientos lineales automatizados. La gama de productos de norelem se extiende a ejes lineales de longitudes estándar con carreras de 200 a 1500 mm. A petición del cliente se pueden realizar longitudes especiales.
Las ventajas:

- Accionamiento de correa dentada para un impulso suave y sincronizado
- Guía de carril exacta para cargas elevadas y constantes en todas las direcciones
- Rodamientos sellados

Tapas protectoras

Las tapas protectoras sirven de protección contra el polvo y la suciedad de los extremos al descubierto del eje. Cierran en la caja del rodamiento los ejes huecos no requeridos. Las tapas protectoras están disponibles en dos tamaños distintos.

Mesas con ranuras

Las mesas ranuradas van montadas con un encaje perfecto sobre los carros de las guías lineales gracias al taladro de centrado adicional en cada perforación roscada. Las ranuras del perfil en la cara superior ofrecen además unas posibilidades universales de montaje.

Juegos de montaje de motor

Los juegos de montaje del motor de norelem cuentan con un sistema de acoplamiento de garras de elastómero que permite conectar con facilidad los motores eléctricos. Están dotadas de excelentes fuerzas de sujeción, no tienen juego, amortiguan las vibraciones y aíslan de la electricidad.

Juegos de sincronización

Los juegos de sincronización permiten operar dos ejes lineales alineados en paralelo con solo un motor. Están compuestos de dos acoplamientos conectados entre sí con un eje de sincronización.

Sistema de manejo neumático

Módulos lineales neumáticos con guía de carril

Los módulos lineales se instalan en cualquier posición. Las perforaciones de fijación normalizadas permiten múltiples combinaciones con el resto de nuestras unidades. Gracias al preciso sistema de centrado, todos los módulos se pueden combinar entre sí rápidamente y sin dificultades.
Las ventajas:

- Máxima precisión de ajuste de los módulos entre sí gracias al sistema de centrado
- Elevada precisión de repetición
- Ciclos cortos
norelem ofrece módulos lineales con guía de rodamiento de bolas, por un lado, pero también con guía de rodillos en cruz. Las guías de rodamiento de bolas están indicadas para cargas muy elevadas. Destacan por su gran precisión de posicionamiento y una marcha suave.Las guías de rodillos en cruz permiten altas cargas momentáneas.

Unidades de elevación neumáticas

El surtido de norelem incluye unidades de elevación neumáticas, tanto con guía de carril, como con guía redonda. Las unidades de elevación se prestan para usos universales como módulo de carrera corta. Gracias al preciso sistema de centrado, todos los módulos se pueden combinar entre sí rápidamente y sin dificultades.
Las ventajas:

- No se requiere pie, se enrosca mediante el sistema de centrado a la mesa de trabajo
- Elevada precisión de repetición y bajo desgaste gracias al sistema de tope endurecido externo

Módulos giratorios neumáticos

Cuando se trata de alcanzar un punto cualquier en un espacio, los módulos giratorios en combinación con módulos lineales son un componente imprescindible. Se utilizan en cualquier posición de instalación. La estructura extremadamente compacta de los módulos giratorios permite una gran absorción de carga en todas direcciones, manteniéndose una gran rigidez en todo el sistema. En todas las versiones, el ángulo de giro se puede ajustar de 0° a 190° en progresión continua.
Las ventajas:

- Accionamiento protegido mediante limitador de giro
- Disponible en versión para cargas pesadas
- Máxima precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado

Interruptor de proximidad y conector

Interruptor de proximidad inductiv

Los interruptores de aproximación inductivos se distinguen por su funcionamiento sin contacto y casi sin desgaste, así como por sus elevadas frecuencias y precisión de conmutación. No les afectan las vibraciones, el polvo ni la humedad. Se pueden atornillar desde arriba al montarlos y quedan totalmente encastrados en la ranura en T. El surtido de norelem incluye interruptores de aproximación inductivos con carcasa redonda, rectangular, así como en una forma de carcasa con rosca.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83