norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino o finísimo
09060

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Los bloques de sujeción de 09060-2010 a 09060-2030 están compuestos de un sistema magnético permanente con paso polar estrecho, que actúa en dos o tres superficies (paso polar de 4 mm).
Para la sujeción de piezas de trabajo de acero extremadamente finas, recomendamos el bloque de sujeción 09060-2040, con un paso polar fino de 1,3 mm. La vida útil magnética de los bloques de sujeción es ilimitada bajo las condiciones imperantes en la fabricación industrial.
La altura de los bloques de sujeción se pueden rebajar o pulir a la mitad aproximadamente sin mermar significativamente la fuerza de adherencia.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09060 Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino o finísimo 238 kB

Planos

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino o finísimo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

BHDesviación
angular máx.
Superficies
de adherencia
mm
CADAcc.PrecioPedir
09060-20101001005010´1 superficie 100x100 2 superficies 100x50 0.00 €
09060-2020100505010´3 superficies 100x50 0.00 €
09060-2030100252510´2 superficies 100x25 0.00 €
09060-2040100252510´2 superficies 100x25 0.00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83