norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Puntos de amarre de norelem: tornillos con ojo, estribos de carga y pivotes portadores

El surtido de productos de los puntos de anclaje de norelem abarca los tornillos con ojo & tuercas anulares, anillos de elevación / grilletes, estribos de carga, pernos portadores esféricos, ganchos de carga / ganchos giratorios / elementos de unión, puntos de amarre y sus accesorios adecuados, como por ejemplo eslingas redondas, elementos de unión y eslingas de cinta plana.

Puntos de amarre y anclaje

Los puntos de anclaje de norelem pertenecen a la familia de los medios de anclaje y amarre.

Un punto de anclaje es, para un constructor de máquinas, un elemento de fijación atornillable o soldable. Puede tratarse, por ejemplo, de tornillos con ojo, pivotes portadores o, también, estribos de carga. Estos puntos de anclaje permiten unir de forma segura los equipos portadores (como por ej. cadenas) con la carga que se vaya a izar.

Área de utilización de los puntos de amarre y anclaje

Los puntos de amarre y anclaje constituyen importantes equipamientos construidos para un uso cotidiano. Con ellos se pueden transportar con fiabilidad herramientas o máquinas..

Otras áreas de aplicación son, por ejemplo:

 -  Amarrar y estibar mercancías
 -  Como seguro de retención
 -  Como función de apoyo al movimiento durante el transporte. .

Las ventajas de los puntos de amarre y anclaje

Los puntos de amarre y anclaje de norelem cumplen importantes estándares de seguridad. Los puntos de amarre y anclaje de norelem se distinguen por las características siguientes.

 - Durabilidad
 -  Estabilidad
 -  Seguridad


Tornillos con ojo DIN 580

Tornillos con ojo

Un tornillo con ojo se utiliza en la práctica siempre que un elemento de unión tiene que absorber grandes cargas. Un tornillo con ojo es muy robusto, resistente y presenta una buena capacidad de carga. Por eso, los tornillos de ojo resultan ideales como accesorios de elevación o puntos de anclaje en la construcción de máquinas y en obras.

Surtido de tornillos con ojo

norelem tiene en su gama diversas versiones de tornillos con ojo. Directamente en la argolla en forma de anillo se sitúa una rosca. Cuando se trata de una rosca exterior, los profesionales hablan de un tornillo de anillo, si la rosca es interior, denominan esta pieza tuerca anular (rosca hembra).

Materiales

La versión de acero está fabricada según la norma DIN 580 y la de acero inoxidable tiene una fabricación análoga a DIN 580.

Los tornillos de ojo de la calidad 10 están recubiertos con plástico y tienen un anillo de apoyo giratorio. Este sistema permite orientar la fuerza, impidiendo así un giro excesivo o desenroscado del anillo de ojo correspondiente (permite un tope lateral de hasta 90° y el cuerpo del anillo se puede girar 360° con el tornillo apretado). Estos tornillos se pueden utilizar con temperaturas entre -20°C y 100°C.

Nota: La capacidad de carga óptima no se alcanza hasta que la rosca no se ha enroscado del todo en la base (contratuerca).

Anillos de elevación

El anillo de elevación articulado (también llamado cáncamo) es un punto de anclaje con rosca y un rodamiento de bolas. Los anillos de elevación articulados están diseñados para levantar cargas pesadas que hay que girar o voltear. Además, estos anillos de elevación giratorios se utilizan para asegurar cargas.

En el vídeo de aplicación de los anillos de elevación obtendrá más información sobre la función de este tipo de anillos: Anillos de elevación con giro de 360 grados

Surtido de anillos de elevación

Los anillos de elevación articulados de norelem son de acero de la calidad 8. Tienen una superficie pintada al polvo de color rojo. Sus características de elevación están adaptadas a la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Nota: Para que las capacidades de carga sean aplicables hay que asegurarse siempre de que el anillo se encuentre alineado con la carga sostenida. El anillo de elevación articulado debe estar situado plano sobre la superficie de apoyo y tiene siempre que estar atornillado del todo.

Grillete curvado

Grilletes

Un grillete sirve para absorber fuerzas de tracción. Concretamente, los grilletes suelen utilizarse cuando hay que absorber fuerzas en el margen de transición de cadenas de arrastre o cables metálicos que actúan sobre componentes fijos. Los grilletes son, en su mayoría, ligeros y manejables, pero a la vez presentan una elevada capacidad de carga.

norelem ofrece grilletes de tipo lira y también rectos con un perno atornillable.

Pernos portadores esféricos autobloqueantes

Pernos portadores esféricos

Los pernos portadores esféricos con homologación del TÜV fabricados por norelem se utilizan como elementos portantes de cierre rápido. Los pernos portadores esféricos tienen el mismo principio de funcionamiento que los pernos de bloqueo de bola. Con un botón pulsador de aluminio se pueden desenclavar las bolas. En cuanto se suelta el botón pulsador se enclavan de forma rapidísima y automática las bolas del mecanismo de bloqueo correspondiente (casquillos receptores para pernos portadores esféricos).

En el vídeo de aplicación de los pernos portadores esféricos obtendrá más información sobre la función de este tipo de pernos: Pernos portadores esféricos autobloqueantes

Surtido de pernos portadores esféricos

norelem ofrece pernos portadores esféricos de acero fosfatado de manganeso. En la tienda en línea también hay disponible una variante de acero inoxidable, así como casquillos receptores a juego. El grillete es móvil y está fabricado de acero o acero inoxidable. Todos los pernos portadores esféricos están protegidos contra la corrosión y diseñados para temperaturas de hasta 250°C.

Estribos de carga

Los estribos de carga (también llamados con frecuencia argollas de carga) son elementos que se pueden girar hasta 360°, lo que permite que el arco o argolla se adapte mejor a las fuerzas generadas. El estribo de carga puede, gracias a eso, soportar la carga completa en cualquier posición de instalación, a diferencia de los puntos de anclaje fijo.

Área de utilización

En la tienda de la Web de norelem encontrará muchas variantes de estos estribos de carga. En función del campo de aplicación se utilizan diversos arcos o argollas.
Por ejemplo:

 -  Estribos de carga con un revestimiento de Envirolox para unas condiciones ambientales extremas
 -  Estribos de carga giratorios 360° de calidad 10 para unas elevadas exigencias de calidad
 -  Estribos de carga con tracción lateral para fuerzas de acción lateral

Versiones

Todos los estribos de carga se someten a una prueba visual después de realizarse la prueba de resistencia de carga. Hay versiones de acero (bruñido) y de acero inoxidable.

Ganchos de carga

También el clásico gancho de carga tiene su lugar en el surtido de norelem. Con los ganchos de carga se pueden elevar con seguridad cargas pesadas en el sector de la construcción, en la construcción de plantas o, asimismo, en los procesos logísticos. El gancho de carga une el equipo de elevación (la eslinga de cable, la cadena de amarre o la eslinga redonda) con el objeto a izar correspondiente.

Surtido de ganchos de carga

Los ganchos de carga norelem son de acero, están revestidos de plástico y todos son de calidad 10. Hay ganchos de carga con un pestillo de seguridad forjado, en forma de ganchos giratorios, como eslabón de unión o como ganchos de eslinga redonda (de calidad 8).

      

El gancho giratorio es, en suma, un gancho de carga que puede girarse (la argolla tiene un radio de giro de 360°), con la ventaja de que la energía cinética no recae directamente en forma de torsión sobre el objeto de carga.

     

Nota: Al izar la carga el gancho de seguridad se cierra automáticamente y, al enclavarse en el dorso del gancho de carga, causa un bloqueo seguro. Para abrir el sistema hay que accionar manualmente el mecanismo de bloqueo.


Accesorios para puntos de amarre y anclaje

La tienda online de norelem le ofrece, además de ganchos de carga, estribos de carga, pernos portadores esféricos, grilletes, anillos de elevación y tornillos con ojo, también una extensa gama de accesorios. Entre estos se cuentan las eslingas redondas, los elementos de unión y las eslingas de cinta plana.


Elementos de unión

Los elementos de unión de acero de norelem se utilizan como eslabón de acoplamiento en un dispositivo de suspensión de cadenas entre la cadena/el elemento de suspensión, cadena/cadena y el gancho de carga/cadena.
Eslingas redondas

Eslingas redondas

Las eslingas redondas de norelem cumplen con la norma DIN EN 1492-2. Las eslingas redondas de norelem están formadas por cuerdas de fibra de poliéster continua recubiertas con una resistente camisa protectora. Estos hilos de fibras de poliéster están recubiertos por una funda protectora firme de poliéster tejido sin costuras. Además, la funda protectora está provista de un superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la funda protectora en las eslingas redondas. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda. El color de la eslinga redonda corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.


Eslingas planas de suspensión

Las ventajas de las eslingas de cinta plana de norelem

Las eslingas de cinta plana de norelem tienen una alta resistencia a los rayos ultravioleta y una absorción de humedad baja.

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83