SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Gamme Maintenancemanettes indexables  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

Les manettes indexables

Anneau de levage à traction latérale 07775

Norelem présente un vaste éventail de poignées et de manettes indexables .

Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à tige filetée, il faut soulever celle ci côté poignée jusqu'à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut ensuite aisément serrer et desserrer la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité. ( la poignée tourne alors sans effort).

Pour les poignées basses, le débrayages s'effectue d'une simple traction. les inserts taraudés sont disponibles en inox.

Découvrez les fiches techniques de nos manettes. (coverflow)

manette 30° 06350
Poignées indexables avec insert taraudé 06370
Poignée indexables inox 06371
poignée indexable 06390
Manette indexable 06410 manette indexable 06430 Manette indexable 06450 manette indexable inox 06454

 


 

Catalogue Norelem 2009