|
|
04579-10Seitenspanner automationsfähig |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Diese Seitenspanner eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.Werkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Vergütet und brüniert.Betätigungsweise:Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.Vorteile:Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Zubehör:Grippers und Einsätze 07113.Lieferumfang04579-10-0600: 2x Positionierstift Ø 10 (h7) x 30. 04579-10-1000: 2x Positionierstift Ø 16 (h7) x 30. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Hub S | Spannkraft kN | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
04579-10-0600 | 76 | 52 | 32 | 64 | 35 | M6x15 | 10 | 6,6 | 80 | 56 | 50 | 30 | 35 | 12 | 15 | 8 | 76 | 34 | 5 | 30 | 19 | 8 | 6 | 27 | | | 1.078,70 € | | 04579-10-1000 | 100 | 68 | 42 | 85 | 45 | M6x15 | 16 | 9 | 97 | 73 | 65 | 40 | 45 | 15 | 16 | 11 | 100 | 44,5 | 8 | 40 | 19 | 11 | 10 | 55 | | | 1.282,25 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
|