SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Kit de bridage  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.fr

Le kit de bridage pour mesure par analyse d'images

Le kit de bridage Norelem pour mesure sans contact s'adapte à toutes les situations:

Mesure par vision
La pratique de la mesure sans contact exige précision et répétabilité. Le kit de bridage Norelem s'adapte à toutes les pièces et à toutes les machines

Norelem propose 3 versions de ce kit de bridage. Chacune de ces versions permet de faire face à plusieurs situations et ainsi de ne jamais être dans l'impasse.

Télécharger le feuillet Kit de bridage

Le kit n° 1 est conçu spécialement pour les petites machines:

Kit de bridage n°1

Les rails de 100 et 150mm permettent d'ajuster le kit aux machines les plus petites avec un encombrement minimum, tout en conservant précision et maniabilité.

Les brides à lames ressorts assurent un serrage de la pièce tout en limitant le contact au minimum.

Le kit n°2 , idéal pour les pièces cylindriques:

 

Montage entre-pointes
Muni d'un système à entreprointes, ce kit, adapté à tous types de machines peut brider des pièces cylindriques ou de forme complexe

Le kit de bridage n°3, avec mandrin de serrage et support à queue d'arronde, pour gagner en productivité sur les mesures en série:

queue d'arronde

Les rails du kit n°3 et du kit n°2 mesure 200 et 350 mm pour correspondre aux tables de machines plus grandes et permettre des mesures sur tous types de pièces.

 

Contenu des kits:

Il est bien sur possible de commander les pièces à l'unité.

descriptif kits

Acrobat Reader Télécharger le feuillet kit de bridage

Catalogue Norelem 2011