|
Les filets rapportés sont un moyen rapide, efficace et économique pour restaurer les taraudages arrachés, endommagés ou grippés. La qualité de finition permet de garantir une force de serrage élevée des vis. Les versions inox et chrome-nickel sont résistantes à la corrosion en milieu humide et acide. Pratique, le montage des filets rapportés est rapide et facile car en dehors de l’outil de montage, aucun outil spécial n’est requis, les clavettes servent de frein en rotation lors du montage. Les filets rapportés sont disponibles du M8 au M24, (à partir du M4 pour les références 07661 et 07664). |