norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Tecnología y elementos de accionamiento de norelem

En la construcción de máquinas y la técnica de automatización, las tareas complejas de transmisión de fuerza y posicionamiento forman parte de los problemas cotidianos a resolver. Aquí, norelem, como fabricante de tecnología y elementos de accionamiento, ofrece en su tienda en línea diversos componentes de técnica de impulsión capaces de satisfacer las más diversas exigencias en la tecnología de accionamiento.

La tienda online de norelem cubre en su gama de tecnología y elementos de accionamiento cadenas y piñones, correas dentadas, árboles dentados y poleas de correa dentada, correas trapezoidales y poleas para correas trapezoidales, ruedas dentadas, cremalleras y ruedas cónicas, tornillos sinfín y ruedas helicoidales, así como engranajes.

¿En qué consiste la tecnología de accionamiento?

En general, se entiende bajo "tecnología de accionamiento" la provisión de energía a una máquina y el control de los distintos elementos de impulsión, es decir, la generación de movimiento mediante la transmisión de la fuerza.

Campos de aplicación de la tecnología de accionamiento

El campo de aplicación de la técnica de accionamiento se encuentra en la fabricación de máquinas y la técnica de automatización, como p. ej. los convertidores, motores, sistemas de armarios de inversores de potencia, los motorreductores, acoplamientos, generadores, la técnica de semiconductores, así como las máquinas en los campos de la metrología, el procesamiento de la madera y el vidrio o las telecomunicaciones.
Además de las áreas citadas, la tecnología de accionamiento se utiliza también en la navegación aérea y espacial, en las máquinas herramienta y de embalajes y en la tecnología médica.

Las ventajas de la tecnología de accionamiento de norelem

 -  Transmisión óptima de la fuerza
 -  Excelente precisión de posicionamiento
 -  Componentes de piezas estándar
 -  Elevada durabilidad
 -  Bajo desgaste
 -  Funcionamiento silencioso 
 -  Transmisión de la fuerza de forma positiva
 -  Relaciones de transmisión constantes
 -  Reducción de las vibraciones y los ruidos

Las cadenas de la tecnología de accionamiento

Un accionamiento de cadena suele estar formado por ruedas de cadena o piñones, los discos de piñón adecuados y una cadena de rodillos. En casos especiales, a estos componentes se les añaden tensores y ruedas de cadenas de inversión. Los piñones de norelem están especialmente desarrollados para el sector de la construcción de maquinaria e industrial. Por eso, los piñones se ofrecen en los tamaños y variantes más habituales y se pueden comprar directamente online en nuestra tienda de la web.

Los piñones de norelem son resistentes, robustos y duraderos, además de estar fabricados conforme a la normativa DIN /ISO 606. Los dientes están fresados y templados por inducción. La ranura se alinea exactamente con la punta del diente. La mayoría de los piñones de norelem están ya preperforados (listos para su instalación) y son fáciles de montar. Además de piñones de acero dulce, norelem vende también en su tienda online piñones de acero inoxidable, que, por ejemplo, se utilizan en la industria alimentaria.
Los eslabones para las cadenas de rodillos se pueden pedir sueltos como accesorios en cualquier momento.
Accionamiento de cadena

Accionamiento de correa dentada

Los sistemas de correa dentada están formados por una correa dentada y dos o más poleas. Un sistema de correa dentada posee numerosas ventajas. Cuando hay que transmitir grandes fuerzas con una elevada aceleración, los sistemas de correa dentada se encargan de un posicionamiento exacto y garantizan una marcha constante. A esto se añade la elevada eficiencia energética y la suavidad de marcha. El surtido de norelem no solo incluye los tamaños estándar, sino que ofrece también soluciones por metros de correa dentada.
Las aplicaciones clásicas más características se encuentran en la construcción de maquinaria, el sector de la automatización, así como en talleres y constructores. Los sistemas de portal de láser de alto rendimiento, las unidades de Pick and Place, los sistemas de mesa redonda o las clásicas líneas de transporte son, entre otros muchos, algunos ejemplos de aplicación práctica.
Los accionamientos de correa dentada aúnan las virtudes de una cadena con las de una correa plana y además requieren menos mantenimiento. los sistemas de correa dentada tienen un funcionamiento silencioso, muy preciso y totalmente exento de deslizamiento. Como requisito se requiere una buena coordinación de los componentes. Otras ventajas con respecto a los accionamientos de cadena son, además sus elevados valores de aceleración.

Ruedas dentadas, cremalleras y ruedas cónicas

Las transmisiones de engranajes son el mecanismo de transmisión más utilizado en la construcción de máquinas. Con las transmisión de engranajes, es decir, con ruedas dentadas, cremalleras y ruedas cónicas, se transmiten de un árbol a otro momentos de torsión con unas determinadas revoluciones. Se pueden combinar distintos tamaños de ruedas dentadas. La facilidad de cambio de las distintas ruedas dentadas permite diferentes relaciones de transmisión de los momentos de torsión y las revoluciones.
Con respecto a los accionamientos de cadena y los de correa, las transmisiones de engranajes de norelem tienen la ventaja de que permiten realizar menores distancias entres ejes. En comparación con un accionamiento de correa, pueden transmitir fuerzas considerablemente más elevadas.
Otras ventajas a mencionar de las ruedas dentadas, las cremalleras y las ruedas cónicas son la transmisión de fuerza sin deslizamiento y con conexión positiva, la variedad de relaciones de transmisión realizables y la facilidad de montaje (bajo mantenimiento y seguridad de funcionamiento).

Transmisiones de engranajes - Ruedas cónicas

Las ruedas en forma de cono en que las puntas se encuentran se utilizan principalmente en aquellos accionamientos en que los árboles se cruzan en un ángulo determinado (generalmente, de 90°).
Es importante reducir al mínimo el desplazamiento de la huella de contacto bajo plena carga. Para conseguirlo, la distancia entre ejes desde el centro del diente hasta el rodamiento debe ser lo más reducida posible, a la vez que se maximiza en lo posible el diámetro de los árboles. norelem ofrece ruedas cónicas con diversas relaciones de transmisión. Los dientes siempre son rectos y las ruedas cónicas están fabricadas de acero. El ángulo de presión es de 20°.

Transmisiones de engranajes - Ruedas dentadas cilíndricas

Las ruedas dentadas cilíndricas, que también se suelen denominar solo ruedas cilíndricas, son una forma simplificada de las ruedas dentadas. En la tecnología de accionamiento, las ruedas dentadas cilíndricas se utilizan siempre que hay que transmitir grandes fuerzas tangenciales.

En combinación con un elemento llamado cremallera se pueden transformar los movimientos de rotación en movimientos lineales (y viceversa). Al elegir la ubicación hay que tener presente sobre todo que los árboles deben estar instalados en una posición lo más horizontal posible. La vía del árbol tiene que estar colocada exactamente encima si se quiere garantizar una prolongada durabilidad de las ruedas dentadas. La lubricación funciona también de forma óptima en posición horizontal. Durante la instalación observe que los árboles estén paralelos con el fin de reducir al mínimo los errores de alineación. Además es importante mantener la distancia entre ejes correcta.

Reductores sinfín / conjuntos de rueda helicoidal

En la fabricación de máquinas y herramientas se llama "tornillo sinfín" a un eje con una o varias roscas de tornillo. Junto con la rueda helicoidal (con dentado oblicuo), el sinfín forma el reductor helicoidal o engranaje de tornillo sinfín. Los ejes del sinfín y de la rueda helicoidal tienen un desfase de 90°. Los reductores sinfín se prestan excelentemente para reducir grandes relaciones de transmisión a velocidades lentas.
Los conjuntos de rueda helicoidal de norelem son aptos para funcionamiento continuo a altas revoluciones y altos momentos de torsión.
Los reductores sinfín se emplean sobre todo cuando el accionamiento deba ser lo más silencioso posible. Además, los reductores sinfín, por su propia estructura, soportan muy bien las cargas. Con frecuencia, su eficiencia no es demasiado elevada con grandes relaciones de transmisión porque, para impulsar el engranaje, además del movimiento de rodadura, se requiere también un movimiento de deslizamiento (la clave está en el autobloqueo).
Los reductores sinfín se utilizan frecuentemente como accionamiento para los procesos de laminación o en prensas. También en la técnica de transporte de materiales se emplean ruedas helicoidales. Al aplicar las ruedas helicoidales suelen generarse grandes fuerzas axiales. Esto se debe sobre todo a que el sinfín, a pesar de su dentado en forma de tornillo, tiene un apoyo fijo.
Las ruedas helicoidales de norelem son de bronce. Los sinfines son de acero templado por cementación y pulido. Los sinfines tienen avance derecho (paso a derecha).

Engranajes - Reductores de tornillo sinfín listos para instalar

norelem también comercializa engranajes listos para instalar en diversas versiones. Todos los engranajes se pueden examinar en una vista de 360°. Si tiene alguna duda o pregunta sobre engranajes, en nuestro departamento comercial estarán encantados de atenderle y asesorarle.
La caja de los reductores sinfín está fabricada de aluminio, el sinfín es de acero y la rueda helicoidal, de latón especial. La caja está anodizada y el sinfín, templado por cementación
El engranaje se puede utilizar universalmente y no requiere mantenimiento gracias a su carcasa encapsulada. A esto se añade que los reductores sinfín tienen un funcionamiento muy silencioso y la transmisión de fuerza es suave. El reductor sinfín se puede montar con una simple fijación por tornillos. El engranaje cumple la directiva RoHs sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Reductor sinfín

Engranajes - Reductores de engranajes cónicos listos para instalar

norelem ofrece tres formas distintas de reductores de engranajes cónicos listos para instalar:

 -  Un reductor de engranajes cónicos con carcasa de plástico
 -  Un reductor de engranajes cónicos con carcasa de aluminio
 -  Un reductor de engranajes cónicos con carcasa de zinc fundido a presión

Los reductores de engranajes cónicos con carcasa de plástico se prestan sobre todo para los accionamientos a máquina breves con bajas revoluciones o para accionamientos manuales. Permiten el giro en ambas direcciones. Los reductores de engranajes cónicos con carcasa de aluminio y ruedas cónicas de acero son unos engranajes de alta calidad, de aplicación universal y exentos de mantenimiento. norelem los ofrece en siete tamaños en su gama de productos. La relación de transmisión es siempre de 1:1.También estos pueden girar en cualquier dirección. Además, el engranaje tiene la ventaja de que se puede montar en muchas posiciones constructivas. El reductor de engranajes cónicos con caja de fundición inyectada de cinc y ruedas cónicas de acero resulta idóneo para la impulsión con motores eléctricos. En la práctica, este engranaje se utiliza sobre todo como engranaje angular o como caja de distribución. Este tipo de engranaje de accionamiento se emplea también como adaptador de transmisión para motores eléctricos (en persianas). Todos los engranajes listos para instalar de norelem cumplen la normativa RoHs sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Costa Rica
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83