SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Contrôle alliage léger  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

Controle Alliage léger

Eléments modulaires pour montage de contrôle

NORELEM, a étudié un système de posage de pièces spécialement adapté aux machines de mesure tridimensionnelles.

Ce système est calqué sur le système modulaire pour usinage (trame de trous et implantions de vis sont identiques; norme N.F. E 62-331).Cette solution permet à l’opérateur la reconfiguration rapide de l’isostatisme de référence retenu pour l’usinage de la pièce.

C’est un véritable ensemble mécano autorisant de multiples combinaisons des éléments entre eux. Sans être spécialiste du montage, vous allez construire tres rapidement une infinité de structures à la fois légères et rigides.

Construit en alliage léger haute résistance (AW7022), cette matière a subi un traitement de surface qui permet une protection efficace contre les rayures et l’usure. (Anodisation naturelle) et ne nécessite aucun entretien particulier.

Kits en Alliage léger

Les éléments modulaires Norelem pour le contrôle vous assurent un gain de productivité.

Pour une utilisation encore plus efficace, Norelem a développé une gamme de kits modulaires. Ces ensembles modulaires sont présentés dans des malettes. Ce produit évolutif est aussi disponible sur catalogue.

 

Mallette 3D

Exemple de kit en alliage leger

Outillage de contrôle

Exemple de montage de contrôle

Le kit de bridage pour mesure par analyse d'images

Le kit de bridage Norelem pour mesure sans contact s'adapte à toutes les situations:

Mesure par vision

Plus d'information...

Catalogue Norelem 2009