norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico
04060

Hierros de sujeción con sensor dinamométrico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.
Carcasa del conector, acero.
Versión:Endurecido y bruñido. Dureza 36-40 HRC.Indicación:El hierro de sujeción con sensor dinamométrico permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido. En las instrucciones de manejo se describe el ajuste del valor de referencia.
Si el hierro de sujeción cuenta con un módulo con Bluetooth, la fuerza se puede captar y procesar electrónicamente.
El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del hierro de sujeción y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
El emisor con Bluetooth 85876 se puede conectar con el hierro de sujeción mediante un puerto USB de tipo C.
Solo se puede garantizar una indicación segura de la fuerza si se sujeta en la zona prevista con este fin.
Datos técnicos:Véase indicación técnica.Aplicación:Con el hierro de sujeción se puede controlar la operación de sujeción.
Tolerancia: ±10 % con respecto al valor de referencia.
Rango de temperatura:De 0 °C a +65 °C.Ventajas:Asegura una perfecta sujeción por apriete de la pieza de trabajo con una elevada precisión de repetición.Accesorios:Módulo Bluetooth 85876.
Pasarela 85875.
Seguridad:Los hierros de sujeción con sensor dinamométrico no son aptos para la protección de las personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Sensor dinamométrico
2) USB de tipo C
3) Zona de sujeción preferente
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04060 Hierros de sujeción con sensor dinamométrico 257 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-GB-BD 2,8 MB

Planos

Hierros de sujeción con sensor dinamométrico

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Colombia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83