norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización
04364-15

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Vástago tratado en caliente y bruñido.
Brazo de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.Ventajas:Apto para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Elevada rigidez
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera pivotante
2) Carrera de sujeción
3) Con giro a la izquierda
4) Con giro a la derecha
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 04364-15_Datasheet_32341_Dispositivos_de_sujeci_n_pivotantes_pesados_con_recorrido_de_sujeci_n_extendido_y_collar_aptos_para_automatizaci_n--es 175 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Colombia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83