norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:

Casquillo roscado y pestillo 1.4308.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión:Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.

Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Aplicación:El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.Ventajas:Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo
La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado
El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Indicación sobre el dibujo:

Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 03099-35_Datasheet_32333_Pasadores_de_bloqueo_de_acero_inoxidable_con_gu_a_interior--es 331 kB

Planos (vista completa)

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca

Selección/filtro de artículos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca

Selección/filtro de artículos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca

Selección/filtro de artículos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma D, con tapa de pestillo y tuerca

Más información

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma D, con tapa de pestillo y tuerca

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Colombia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83