norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulos Bluetooth para productos inteligentes
85876

Módulos Bluetooth para productos inteligentes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de termoplástico PA6.
Junta del conector de elastómero NBR.
Versión:Termoplástico negro.Indicación:Productos inteligentes.
Pasarela 85875.
Datos técnicos:Véase indicación técnica.Aplicación:La combinación del módulo Bluetooth y los productos inteligentes permite una indicación visual, intuitiva y rápida del estado del sensor.
El estado del sensor se puede transmitir sin cables mediante Bluetooth.
Rango de temperatura:De 0 °C a +65 °C.Ventajas:Control de procesos en función del estado del sensor.
De uso universal con productos inteligentes.
Instalación sencilla.
Accesorios:Sensor dinamométrico para dispositivos de sujeción rápida 05899.
Hierros de sujeción con sensor dinamométrico 04060.
Pernos de apoyo con sensor de apoyo 02015.
Pasarela 85875.
Indicación sobre el dibujo:
1) USB de tipo C
2) Junta
3) Indicación LED
4) Botón
Características especiales:
RoHS

Planos

Módulos Bluetooth para productos inteligentes

Selección/filtro de artículos

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Colombia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83