norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Poliamida.
Junta tórica FPM 70.
Versión:Negro.Indicación:El soporte para cables sirve como componente de fijación para cables y mangueras con un diámetro de hasta 12 mm.

El montaje se realiza mediante el mazo integrado con un giro de 90° en la ranura de perfil. La fijación de los cables se efectúa a través de la junta tórica fija.

Forma A: con una cámara.
Forma B: con dos cámaras separadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10454 Soportes de cables con mazo 176 kB

Planos (vista completa)

Soportes de cables con mazo

Soporte de cables con mazo, forma A

Más información

Planos

Soporte de cables con mazo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2Ancho
de
ranura
NCADAcc.PrecioPedir
10454-1108Atipo i88 2,67 €
10454-1208Atipo b88 2,67 €
10454-1210Atipo b1010 2,67 €

Soporte de cables con mazo, forma B

Más información

Planos

Soporte de cables con mazo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2Ancho
de
ranura
NCADAcc.PrecioPedir
10454-2108Btipo i88 3,48 €
10454-2208Btipo b88 3,48 €
10454-2210Btipo b1010 3,48 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83