|
|
10921-12_ISoportes de enganche variables de Ø 30 de acero para pistas de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. Para pistas de rodillos con pendientes variables.
Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el tubo redondo o tubo de perfil de Ø30. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.
Forma I: Con un gancho de enganche. Forma U: Con dos ganchos de enganche.
La forma I se acopla en la forma U. Con ello, la pista de rodillos permanece alineada.Volumen de suministro1. Soporte de suspensión. 5 o 6 tornillos autotaladrantes DIN 7504 forma N - 3,9 x 16.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|